自動車外装照明ソリューション
アナログ・デバイセズのエクステリア照明LEDドライバとマトリックス・マネージャは、コストを削減して設計上の制約を抑制するために、LED調光機能と、安全性を備えた最先端のスイッチング技術を採用しています。アナログ・デバイセズのソリューションは、開発に伴う顧客の負担を軽減して製品市場投入までの時間を短縮し、照明設計者が自動車用照明の性能、外観、および技術に集中できるようにします。
価値と利点
アナログ・デバイセズのLEDソリューションは、アナログ・デバイセズ固有の半導体プロセス、ウェハ・レベルの光学検査、パッケージングのX線検査、およびすべての機能と仕様のテストを採用して、故障率を1ppm未満に抑えています。アナログ・デバイセズのソリューションはサーマル・バジェットを減らす助けとなり、ヒート・シンクの設計自由度を高める一方でソリューション全体のサイズを小さくします。これは、LEDドライバとLEDアッセンブリが互いに非常に近い位置で取り付けられるような、スペースに制約のある設計に適しています。
高い電力変換効率を利用
アナログ・デバイセズのSilent Switcher®技術により低EMIを実現
設計の信頼性と柔軟性を確保

ソリューション・リソース
ハードウェア製品

MAX20051
2A同期整流バックLEDドライバ、MOSFET内蔵

MAX20053
2A同期整流バックLEDドライバ、MOSFET内蔵

LT8376
サイレントスイッチャー付き60V、3A同期降圧LEDドライバ

MAX20078
同期整流バック、高輝度LEDコントローラ

MAX20096
デュアルチャネル同期整流バック、高輝度LEDコントローラ、SPIインタフェース内蔵および非内蔵

MAX20097
デュアルチャネル同期整流バック、高輝度LEDコントローラ、SPIインタフェース内蔵および非内蔵

MAX25601A
同期整流ブーストおよび同期整流バックLEDコントローラ

MAX25601D
同期整流ブーストおよび同期整流バックLEDコントローラ
評価用ボード

MAX20051EVKIT
MAX20051/MAX20053の評価キット
MAX25601EVKIT
MAX25601A、MAX25601B、MAX25601C、MAX25601Dの評価キット

EVAL-LT8376-AZ
LT8376 | 60V、2Aサイレントスイッチャー同期整流式降圧LEDドライバ
MAX20078EVKIT
MAX20078の評価キット
MAX20096EVKIT
MAX20096の評価キット/評価システム
MAX20097EVKIT
MAX20097の評価キット