アナログ・デバイセズの最先端の自動車照明機能

無類の電力変換効率から優れた調光性能まで、アナログ・デバイセズの自動車用照明ソリューションには長年にわたり市場でテストされてきた実績があり、自信を持ってニーズを満たすことができます。

EMI:ほぼ20年にわたって低EMIソリューションを提供してきたアナログ・デバイセズは、この分野のリーダーです。アナログ・デバイセズのソリューションは、市場初のSilent Switcher®技術(2013年登場)、アプリケーションに合わせて調整されたSSFM、および革新的なスイッチング手法によって、クラス最高のEMI性能を実現します。

効率:アナログ・デバイセズのLEDドライバは、市場で最も優れた電力変換効率を備えています。スペースに制約がある設計では、ヘッドライト、テールライト、あるいはウィンカーのLEDアッセンブリに非常に近い位置にLEDドライバが取り付けられますが、この場合は変換効率が非常に重要です。高い電力変換効率はシステムのサーマル・バジェットを減らし、ヒート・シンクの設計自由度を高める一方で、ソリューション全体のサイズを小さくします。

調光性能:アナログ・デバイセズのLEDドライバが実現する調光性能は、他社製品より優れています。他社製品の仕様は高い調光比を謳っていますが、これらは理想的な条件下や特定の動作条件下での数字です。アナログ・デバイセズのLEDドライバは、外部または内部のPEM調光と優れたアナログ調光によって、仕様規定された調光性能をあらゆる条件下で発揮します。アナログ・デバイセズの最新世代の製品では、デジタル信号を使ってアナログ調光を行うことができます。

信頼性:アナログ・デバイセズのLEDドライバ製品は数百万個におよぶ自動車用の外部ソケットと内部ソケットに取り付けられており、2010年から2020年までの期間で5億台以上のLEDドライバが出荷されています。これらの製品の半分以上が自動車用アプリケーションに展開されていますが、アナログ・デバイセズ独自の半導体プロセス、ウェハ・レベルの光学検査、パッケージングのX線検査、およびすべての機能と仕様のテストを通じて、その故障率は1ppm未満に抑えられています。この値は業界の標準を上回るものです。

インタラクティブ・モジュール

自動車用LEDドライバ・システムの各コンポーネント用に、アナログ・デバイセズは、ユーザの設計にスムーズに組み込むための幅広いソリューションを提供しています。インタラクティブ・モジュールをクリックすることで、必要なアプリケーション、トポロジ、製品を探すことができます。

4