自動車用イーサネット・コネクティビティ
自動車用イーサネット・コネクティビティのエッジへの拡張は、次世代のゾーン・アーキテクチャおよびソフトウェア・デファインド・ビークルに必要な車載ネットワークを実現するための重要な要素です。アナログ・デバイセズ(ADI)のソリューションは、イーサネット・コネクティビティをエッジ・ノードまで拡張し、ブリッジ機能を不要にすることによって、完全に最適化された自動車用イーサネット・アーキテクチャを提供します。当社のソリューションを活用すると、パーソナライゼーション、自律性、安全性、および電動化アプリケーション向けの高度なシステムを実現できます。
各分野のアプリケーションについて: 自動車用イーサネット・コネクティビティ
ゾーン・アーキテクチャの実現
自動車用イーサネット・コネクティビティによって、次世代のゾーン・アーキテクチャへの道が拓かれました。この方式では、機能ではなく位置に基づいてエッジ・センサーとアクチュエータを接続するため、ゲートウェイが不要になり配線ハーネスが簡素化されます。これによって自動車の重量が軽減され、燃費の向上に寄与します。
イーサネット・コネクティビティのエッジへの拡張は、ゾーン・アーキテクチャおよびそれに付随する要求(帯域幅の拡大、システムの複雑性の低減、スケーラビリティの向上)を実現するための重要な要素です。また、ADIの最適化されたイーサネット-エッジ・ソリューションは、リアルタイムの機能アップグレードやオーバー・ジ・エアー(OTA)でのリモート診断などのコネクティビティ機能も可能にするため、OEM各社はこれらの実装により設計を差別化できます。
ADIの10BASE-T1Sトランシーバーは広範な車載アプリケーションと互換性があるため、自動車OEM各社はコネクティビティ性能を向上させてゾーン・アーキテクチャのイノベーションを推進できます。ソフトウェア・デファインド・ビークルへの移行を容易にするために、当社の新しい10BASE-T1S E2B™ソリューションは、ソフトウェアの中央集中化によるオール・ハードウェア・エッジ・ノードの提供によって、システム統合を合理化するように設計されています。