統合マイクロ波アセンブリ(IMA)
アナログ・デバイセズは、最適な性能、SWaP、信頼性を実現するためにあらゆるレベルで集積化を行うことができます。ベア・ダイから主要コンポーネントの製造に至るまでのプロセスを完璧に制御することにより、アナログ・デバイセズは、優れた製品ライフサイクル管理を保証します。コンポーネントに関するアナログ・デバイセズの豊富な経験が、ユーザの厳しい設計要求に合わせて極めて信頼性の高い専用設計のモジュール・ソリューションを作り出します。
アナログ・デバイセズのモジュール設計者は、顧客と同じツールを使って回路、電磁気、機構、熱、ストレスの解析を行うことにより、開発プロセスの初期段階で顧客のシステムにシームレスにモジュールをインポートできるようにします。アナログ・デバイセズは、概念段階から製造完了までを自社で行うことによって設計サイクルを短縮し、より迅速に製品を市場へ投入できるようにします。
各分野のアプリケーションについて: 統合マイクロ波アセンブリ(IMA)
実証済みの革新技術と集積化の歴史
カスタム・モジュール分野におけるアナログ・デバイセズの活動は、航空宇宙および防衛用集積化ソリューションに関して50年におよぶリーダーシップと、業界で最も広範なコンポーネントのポートフォリオを組み合わせることによって実現されています。デジタルからミリ波までのあらゆるアプリケーションを提供するアナログ・デバイセズは、顧客の最も厳しい設計要求を完璧に満たすことができるように設計された、最適な標準モジュール・ソリューションとカスタム・モジュール・ソリューションを作成するという独自の位置を占めています。オンチップ、システム・イン・パッケージ、および集積化マイクロ波アッセンブリなどの集積化を実現するアナログ・デバイセズの能力が、最大限の性能、SWaP、および信頼性の実現を支援します。