インフライト・エンターテインメント
インフライト・エンターテインメント・ソリューションは様々なインタラクティブ4Kコンテンツをシートバック・モニタで提供し、乗客のパーソナル・エンターテインメント・デバイス(PED)との間でストリーム・コンテンツをやり取りすることもできます。アナログ・デバイセズ独自のギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)技術とA2B®技術は、キャビンからコックピットまで、次世代のオーディオ&ビデオ機能向けに高い信頼性と柔軟性を備えた、コスト効果の高いソリューションを提供します。アナログ・デバイセズの先進的なディスプレイ、赤外線(IR)ベースのジェスチャ検知とカメラ・ベースのToF(Time of Flight)ソリューション、そして幅広い電源および電源保護ソリューションは、最大限の効率と最小限のフットプリントで座席内蔵充電システムを実現します。
業界をリードするアナログ・デバイセズの電源制御、マネージメント、および保護用ソリューションは、効率と安全性を向上させ、パッセンジャー・エクスペリエンスを改善します。
価値と利点
次世代のインフライト・エンターテインメント/インフライト・コネクティビティ(IFEC)システムには、高解像度のシートおよびキャビン・ディスプレイ、ユーザ・デバイスとの統合化、ユーザのアクセシビリティ・ニーズに対応するML/AI/SLU(Spoken Language Understanding = 音声言語理解)によるセンサーおよびエッジ処理を使用して、より没入感のあるエクスペリエンスを提供することが求められています。これらには、ワイヤレス・アビオニクス間通信(WAIC)へのリンク、5G機能、高度なシート制御、およびToFセンサーを使用するジェスチャ認識が含まれることもあります。アナログ・デバイセズは業界をリードする製品ポートフォリオを通じて、これらのシステムを実現する技術とソリューションを提供しています。
没入型のインフライト・エクスペリエンスを実現
ユーザのアクセシビリティ・ニーズに対応
5G機能へのリンクを提供

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン