レーダー・システム・ソリューション
アナログ・デバイセズのRF、デジタイザ、信号処理ソリューションの包括的なポートフォリオは、あらゆるアーキテクチャ、あらゆる周波数帯域で、最高性能、最少消費電力のレーダー・システムの構築を可能にします。機械式ステア、アナログ、デジタル、ハイブリッド・ビームフォーミング・システムに対応し、部品、SiP、モジュール、システム開発プラットフォーム、ソフトウェアを提供することで、お客様の開発作業を迅速に進め、市場投入までの時間を短縮します。
価値と利点
アナログ・デバイセズは、探知距離の拡大と増幅段数の低減、送受信モジュールの小型化に対応するためには、ハイパワーで高効率のアンプが必要な事を認識しています。窒化ガリウム(GaN)などの半導体製造プロセスの進歩により、ADIのアンプ/結合器の設計は、従来の進行波管(TWT)アンプに代わることができるため、航空宇宙および防衛レーダー・システムの信頼性を高めると同時に、設置面積削減や冷却要件の低減が可能になります。
冷却要件の低減
信頼性の向上
送受信モジュールの小型化
シグナル・チェーン

主な資料
ウェブキャストおよびオンライン・パネル・ディスカッション
パンフレット
-
PDF
Beamforming Brochure - Providing High Speed Data Where You Need It and When You Need It
2.37 M
-
PDF
High Reliability Components and Solutions
603.23 K
-
PDF
Phased Array Brochure
961.15 K
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
MT-082: RF RMS Power Detectors
83.84 K
MT-230: Noise Considerations in High Speed Converter Signal Chains
255 kB
High Frequency Log Amps
144 kB
MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用
0
Fundamentals of Phase Locked Loops (PLLs)
407 kB
Fundamentals of Direct Digital Synthesis (DDS)
173 kB
MT-002:「ナイキストの基準」を、現実のADC システムの設計に活かす
152 kB
MT-001:「S/N 比=6.02N+1.76DB」、その意味と利用上の注意点
94 kB
MT-003: Understand SINAD, ENOB, SNR, THD, THD + N, and SFDR so You Don't Get Lost in the Noise Floor
92 kB
MT-019: DAC Interface Fundamentals
345 kB
MT-007: Aperture Time, Aperture Jitter, Aperture Delay Time - Removing the Confusion
76 kB
MT-006: ADC Noise Figure - An Often Misunderstood and Misinterpreted Specification
86 kB
MT-031: データ・コンバータのグラウンディングと、「AGND」および「DGND」に関する疑問の解消
144 kB
Beamforming Brochure - Providing High Speed Data Where You Need It and When You Need It
2.37 M