プロセッサ開発ツール

開発ツールを使用すると、技術者がDSPシステムの開発と最適化を行い、製品開発サイクルを短縮してより早く市場投入するための方法が、より簡便で堅牢なものになります。この開発ツールのコンポーネントには次のようなものがあります。

 

EZ-KIT Lite® デスクトップ評価用ボードにはVisualDSP++®開発環境の評価用スイートが含まれています。VisualDSP++の評価用スイートで制限されているのはメモリのみです。

エミュレータ チップ上での迅速なデバッグにより、開発者はコードのロード、ブレークポイントの設定、変数、メモリ、レジスタなどの確認を行うことができます。

EZ-Extender® EZ-Extenderのドーター・ボードを利用すれば、アナログ・デバイセズやサード・パーティが提供する様々な周辺機能をEZ-KIT Lite評価キットの拡張インターフェースに接続して使用することができます。

EZ-Board™ Blackfin EZ-Board評価用ボードおよびSHARC EZ-Board評価用ボードは、外付けJTAGエミュレータまたはスタンドアロン*のデバッグ・エージェント・ボードを介してアナログ・デバイセズのプロセッサの初期評価を行う、低価格プラットフォームを開発者に提供します。EZ-BoardのBlackfinプロセッサ・バージョンは、uClinux®もサポートします。

デバッグ・エージェント・ボード スタンドアロン・デバッグ・エージェントは、EZ-Boardやサード・パーティが設計した評価用ボード向けにモジュラータイプの低価格エミュレーション・ソリューションを提供することを、目的としています。スタンドアロン・デバッグ・エージェントは、既存のEZ-KIT Liteに組み込まれているデバッグ・エージェントとほぼ同等の機能を備えていますが、様々なボードに移して使用できる柔軟性もあります。

スタータ・キット アプリケーションを開始するにあたって必要なものがすべて備わっています。スタータ・キットには、Blackfin EZ-KIT Lite、EZ-Extenderドーター・ボード、サンプル・コードを含むソフトウェア開発キット(SDK)、「ハウ・ツー」ドキュメント、各種エンコーダ/デコーダがあり、アプリケーションをすぐに開始して学習曲線を短縮できます。

VisualDSP++® ソフトウェア開発環境には、C++のコンパイラ、アセンブラ、およびリンカ、拡張ユーザ・インターフェース、高度なプロット・ツール、およびプログラミングのボトルネックを容易に特定できる統計的プロファイリング機能が含まれています。

CrossCore® Embedded Studio Eclipse™フレームワークをベースとした統合ソフトウェア開発環境で、C/C++およびアセンブリ言語のコード生成ツールが含まれており、最新および最も一般的なBlackfin®およびSHARC®プロセッサに使用できます。FreeRTOSおよびその他の組み込みコンポーネント(サード・パーティのTCP/IPスタック、USBスタック、ファイル・システムなど)、アナログ・デバイセズのマルチコア・プロセッサ、アルゴリズミック・ソフトウェア・モジュール向けに、統合化されたサポートを提供します。

ソフトウェア開発キット(SDK) ソフトウェア開発キット(SDK):ソフトウェア例、ソース・コード、デバイス・ドライバ、アルゴリズム、ユーティリティ情報、アプリケーション・ノートが含まれており、これを使用してプロセッサ・アプリケーションを開発できます。このソフトウェアは、アナログ・デバイセズのプロセッサと組み合わせてフレームワークとして使用でき、特定の特徴や周辺機能の使用方法の例としても利用できます。

ソフトウェア・モジュール ソフトウェア・モジュールには、オーディオ・コードおよびビデオ・コード、エンコーダ、デコーダ、ポスト・プロセッシング・コードやその他のモジュールがあり、開発のスピードアップやプロセッサの評価に利用できます。


* このボードにはJTAGデバッグ回路は付属していません。デバッグのためには、デバッグ・エージェント・ボードまたはエミュレータが必要です。EZ-Boardには拡張インターフェースがあり、異なるEZ-Extenderボードとのモジュール化が可能です。スタンドアロン・デバッグ・エージェントは、EZ-Boardやサード・パーティが設計した評価用ボード向けにモジュラータイプの低価格エミュレーション・ソリューションを提供することを、目的としています。スタンドアロン・デバッグ・エージェントは、既存のEZ-KIT Liteに組み込まれているデバッグ・エージェントとほぼ同等の機能を備えていますが、様々なボードに移して使用できる柔軟性もあります。

Blackfinプロセッサ・ソフトウェア&ツール
SHARCプロセッサ・ソフトウェア&ツール
TigerSHARCプロセッサ・ソフトウェア&ツール
ADSP-21xxプロセッサ・ソフトウェア&ツール

開発ツールのサポート
Tel: 1-800-AnalogD (262-5643)
お問合せ

3