Signal Chain Designerビデオ・シリーズ

Signal Chain Designerを使用すると、高精度なシグナル・チェーン・コンディショニング回路を素早く設計し、シミュレーションできます。このシリーズでは、このツールの使い方をガイドします。また、シグナル・コンディショニング・ステージを最適化するためのヒントも提供します。

シリーズ
1 / 11 ビデオ

Signal Chain Designer:開始にあたって

Signal Chain Designerの使用方法の全体像を示します。Signal Chain Designerは、アナログ・フロントエンドの迅速な作成とシミュレーションを支援します。AC応答、ノイズ、DC誤差、パワー、入力範囲をシミュレートできます。このツールには、SAR ADC、シグマ・デルタADC、オペアンプ、差動アンプ、計装アンプ、リファレンスが含まれています。設計に満足できたら、LTspiceにエクスポートして更に解析することができます。