製品概要
機能と利点
- 同梱のUSB-JTAG/1-Wireアダプタを使用することで容易にコードのロードとデバッグが可能
- JTAGインタフェースが提供するアプリケーション内のデバッグ機能
- ステップバイステップの実行トレーシング
- コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスでのブレークポイント
- データメモリまたはレジスタコンテンツの閲覧および編集
- 3.3V電圧レギュレータ搭載(単一5V入力)
- 8つのユーザ入力プッシュボタンスイッチ
- シリアルポート0および1用にレベル変換されたRS-232インタフェース
- 試作用エリア
- 付属のボード回路図が便利なリファレンスデザインとして活用可能
製品概要
MAXQ610の評価キット(EVキット)は、バッテリ駆動アプリケーションに向けた、低電力16ビットRISCマイクロコントローラMAXQ610の機能を手軽に評価するための実証済みプラットフォームです。このEVキットには、赤外線(IR)送信および受信デバイス、2つのRS-232シリアルチャネル、プロセッサのI/Oポート端子にアクセスするための4つの8ピンヘッダ、5V電源入力、およびユーザー入力用の8つのプッシュボタンスイッチバンクを搭載したMAXQ610のEVキットボードが含まれます。またEVキットは、PCに接続するための、ソフトウェア、USB-JTAG/1-Wire®アダプタ、10ピンJTAGインタフェースケーブル、シリアルケーブル、および標準A-mini B USBケーブルも同梱しています。このEVキットは、アプリケーションの開発とデバッグ、MAXQ610 RISCプロセッサの全体機能の評価に最適な完全かつ機能的なシステムを提供します。
アプリケーション
- バッテリ駆動ポータブル機器
- 民生用エレクトロニクス
- 家庭電化製品
- 遠隔制御
- 白物家電
対象となる製品
関連資料
-
MAXQ610KIT: Evaluation Kit for the MAXQ610 Data Sheet (Rev. 3)2013/10/21PDF840K
-
Upgrade Panel-Meter Range and Precision2010/09/15
-
リアルタイムクロックによるマイクロコントローラシステムへの正確な計時機能の追加2012/05/08