製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済みEVキット
  • 可変出力電力:+14dBm~+20dBm
  • 出力電力幅:±1dB
  • 絶縁PLL出力:+3dBm
  • 低出力ノイズ:-170dBc/Hz (+17dB時)
  • 逆アイソレーション:40dB
  • メインドライバ出力のPLLアンプ出力への分離度35dB以上
  • 消費電流:110mA (+17dBm時)
  • ESD保護

製品概要

MAX9989/MAX9990の評価キット(EVキット)は、MAX9989/MAX9990 LOバッファの評価を容易にします。これらのEVキットは完全実装および試験済みです。入力および両出力用の標準50Ω SMAコネクタを内蔵しており、テストベンチでの評価を迅速かつ容易にします。

デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証が簡単明瞭な試験手順、回路図、部品表(BOM)、およびプリント基板の各層のパターン図が、ドキュメントによって提供されます。

これらキットの価格や入手性についてはMaxim Direct Asiaのフリーダイヤル0120-551056 (日本語対応)までお問い合わせください。

アプリケーション

  • セルラ/GSM/DCS/PCS/UMTS基地局、Tx/Rx LOドライブ
  • コヒーレントレシーバ
  • ISM無線LAN
  • ローカルマルチポイント分配サービス
  • ポイント間システム
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)