製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済みEVキット
- 可変出力電力:+14dBm~+20dBm
- 出力電力幅:±1dB
- 絶縁PLL出力:+3dBm
- 低出力ノイズ:-170dBc/Hz (+17dB時)
- 逆アイソレーション:40dB
- メインドライバ出力のPLLアンプ出力への分離度35dB以上
- 消費電流:110mA (+17dBm時)
- ESD保護
製品概要
MAX9989/MAX9990の評価キット(EVキット)は、MAX9989/MAX9990 LOバッファの評価を容易にします。これらのEVキットは完全実装および試験済みです。入力および両出力用の標準50Ω SMAコネクタを内蔵しており、テストベンチでの評価を迅速かつ容易にします。
デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証が簡単明瞭な試験手順、回路図、部品表(BOM)、およびプリント基板の各層のパターン図が、ドキュメントによって提供されます。
これらキットの価格や入手性についてはMaxim Direct Asiaのフリーダイヤル0120-551056 (日本語対応)までお問い合わせください。
アプリケーション
- セルラ/GSM/DCS/PCS/UMTS基地局、Tx/Rx LOドライブ
- コヒーレントレシーバ
- ISM無線LAN
- ローカルマルチポイント分配サービス
- ポイント間システム
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
関連資料
-
3702: MAX9989、MAX9990の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF224K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02