製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 単一電源動作:2.8V~5.5V
- 実証済みオーディオPCBレイアウト
- USB-I2Cインタフェース内蔵
- USB-I2Sコンバータ内蔵
- S/PDIFトランシーバ内蔵
- クロックソース内蔵
- デジタルマイクロフォン内蔵
- Windows XP、7、および8対応のソフトウェア
製品概要
MAX98090 (TQFN)の評価キット(EVキット)は、オーディオコーデックのMAX98090 (TQFN)を評価する完全実装および試験済み回路基板です。MAX98090は、イヤホンアンプ、ステレオD級アンプ、ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびデジタル信号処理を備えた集積化オーディオコーデックです。
幅広いオーディオソースへの接続を容易にするために、このEVキットはUSBとS/PDIFの両方のデータをI2Sデータに変換するオーディオデバイスを内蔵しています。このEVキットは、MAXQ2000マイクロコントローラも搭載しており、ボード上のI2CおよびSPI対応デバイスとのI2CおよびSPI通信が可能です。簡素で直観的なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)は、Windows XP®、Windows 7、またはWindows 8対応ソフトウェアを実行するWindows® OSを介してEVキットとの通信を提供します。
WLPパッケージ用の評価キットも入手可能です:MAX98090EVKIT#WLP


アプリケーション
- スマートフォン
- タブレット
関連資料
-
MAX98090EVKIT#TQFN Gerber File - Design Files2023/11/03ZIP1M