製品概要

機能と利点

  • 高電圧VBUS範囲
  • CC端子のVBUSへの短絡保護
  • Type-C対応およびUSB-PD対応
    • モード設定:DFP/UFP/DRP
    • Type-C 1.3およびPD3.0対応
    • ケーブル方向およびパワー・ロール検出
    • OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
    • Try.Snkステート対応
    • オーディオ対応
    • デバッグ・アクセサリ・シンク/ソース・モード対応
    • FRS (Fast Role Swap)初期シンク対応
    • PPS (Programmable Power Supply)シンク対応
  • BC1.2レガシー/独自規格チャージャ検出対応
    • D+/D-スイッチ内蔵
  • カスタム設定保存用のMTPメモリ
  • 水分検出および腐食防止
  • カスタム化スクリプト
  • I2Cでプログラム可能な設定
  • I2Cマスターによって外部チャージャまたはDC/DCコンバータICを制御
  • 9つの設定可能なGPIO (GPIO6はSID用)
    • 外部SuperSpeedマルチプレクサ/検出/IRQ
    • 外部電源またはFETのイネーブル/ディスエーブル
  • ボード上にI2Cインターフェースを実装
  • Windows 10対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX77958の評価用キット(EVキット)は、スタンドアロンUSB Type-CおよびPower DeliveryコントローラのMAX77958を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。

このEVキットは、以下の機能の容易な評価を可能にします。

  • USB Type-C検出/PD通信(略語についてはデータ・シートの表1を参照)
    • パワー・ロール(シンクおよびソース)、データ・ロール(UFPおよびDFP)検出
    • PDアダプタ検出およびPD通信
    • OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
    • パワー/データ・ロール交換
    • PPS (PPS対応PDアダプタを使用)
    • オーディオおよびデバッグ・アクセサリ・シンク/ソース・モード
    • ベンダー定義のメッセージ
  • BC1.2レガシー・チャージャ検出:SDP、CDP、DCPおよびDCDタイムアウト
  • I2CマスターによってコンパニオンICを制御
  • 9つの設定可能なGPIO (GPIO6はSID用)
このEVキットは、MAX77958のI2Cマスター機能を実証するためのMAX77961チャージャを備えています。MAX77961は2S/3Sリチウムイオン・バッテリ・アプリケーション用の昇降圧(バックブースト)チャージャで、3.5V~25Vの入力電圧に対応し、最大6Aのプログラム可能な急速充電電流を備えています。MAX77961は、CONGピンの抵抗(R5)によって2セルまたは3セル・アプリケーションとして設定可能です。詳細についてはMAX77961のデータ・シートを参照してください。

MAX16904 (降圧コンバータ)がEVキット上に実装されており、5VをVCONNピンに供給します。MAX77958がソース・パワー・ロールの場合、MAX77958はGPIO2を使用して降圧コンバータをイネーブルします。

Micro-B USBケーブルがパッケージに同梱され、Windows® PCのUSBポートからMAX77958のスレーブI2Cポートへのインターフェースとして機能します。Windowsベースのソフトウェアが、MAX77958の機能を実行するための使いやすいインターフェースを提供します。

アプリケーション

  • カメラ
  • ゲーム機
  • ハンドヘルド機器
  • ヘルスケアおよび医療機器
  • 産業機器PoE-USB Type-Cアダプタ
  • モニタ
  • その他のUSB Type-C機器
  • ポータブル機器
  • パワーバンク
  • スマートフォン
  • タブレット

ツールおよびシミュレーション

ハードウェア (1)

リファレンス設計

2