製品概要
機能と利点
- 8Aスイッチトキャパシタコンバータ
- 2S-1Sバッテリ電圧変換
- パワースイッチ内蔵
- ソフトスタート
- 設定可能な保護スレッショルド
- 過熱警告および保護
- チップイネーブルド
- 割込み機能を備えたI2Cインタフェース
- ボード上のI2C通信インタフェース
- Windows 7またはそれ以降対応のソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX77932の評価キット(EVキット)は、8AデュアルフェーズスイッチトキャパシタコンバータのMAX77932Cを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。
MAX77932のEVキットは、I2C通信インタフェースを内蔵したIC評価ボードおよびUSB micro-Bケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイトwww.maximintegrated.com/jp/products/MAX77932Cからダウンロード可能です(設計リソースタブ内)。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。
アプリケーション
- 2Sリチウムイオンバッテリアプリケーション
- Chromebook
- デジタル一眼/ミラーレスカメラ
- モバイルポイントオブセール(mPOS)機器
- ポータブルゲーム機器
- ポータブルプリンタ
- パワーバンク
- スマートフォン直接充電
- スマートフォンおよびタブレット
- 双方向無線
- ウルトラブックコンピュータ
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX77932EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77932C Data Sheet (Rev. 0)2020/08/04PDF1M
-
MAX77932EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/30ZIP1 M