製品概要

機能と利点

  • 出力電流:20A (max) (位相当り5A)
  • VIN範囲:2.5V~5.5V
  • VOUT範囲:0.250V~1.525V、5mVステップ
  • 差動検出での初期出力精度:±0.5%
  • 5つのユーザー選択可能な位相構成
  • ピーク効率:91% (VIN = 3.8V、VOUT = 1.1V)
  • 自動(SKIP/PWM)および強制PWMモード
  • 強化された負荷過渡応答
  • 設定可能なランプアップ/ダウンスルーレート
  • 設定可能な起動/シャットダウンシーケンス
  • UVLO、短絡、および熱保護
  • 2つのユーザー設定可能な汎用入力
  • 3.4MHzハイスピードI2Cおよび30MHz SPIインタフェース
  • 64ピンWLPパッケージ(3.408mm x 3.368mm)

製品概要

MAX77812の評価キット(EVキット)は、MAX77812を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、各機能の容易な評価が可能になります。このEVキットはユーザー設定可能なフェーズ構成に対応し、5つのオプションから1つを選択することができます。

  • シングル出力、4フェーズ構成(デフォルト)
  • デュアル出力、3 + 1フェーズ構成
  • デュアル出力、2 + 2フェーズ構成
  • 3出力、2 + 1 + 1フェーズ構成
  • 4出力、1 + 1 + 1 + 1フェーズ構成

Micro-BのUSBケーブルがパッケージに付属し、USB-I2Cインタフェースの役割を果たして容易なテストを可能にします。Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77812の機能を実行するための使いやすいインタフェースを提供します。このソフトウェアは、グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)およびレジスタベースのインタフェースを提供します。

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim

ソフトウェア開発