製品概要

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 実証済みの部品表
  • 調整可能なプログラマブル周波数
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX7057の評価キット(EVキット)は、16ピンSOパッケージの周波数プログラマブルASK/FSKトランスミッタであるMAX7057を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを使用し、簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。このEVキットを使って、デバイスのRF性能を試験することが可能で、追加補助回路は不要です。RF出力は、試験機器への簡単な接続に50ΩのマッチングネットワークとSMAコネクタを利用します。このEVキットのPCBは、出荷時にMAX7057ASE+がEVキットに実装されています。

アプリケーション

  • ガレージ開閉器
  • ホームオートメーション
  • RFリモート制御
  • セキュリティシステム
  • ワイヤレスコンピュータ周辺機器
  • ワイヤレスゲームコンソール
  • ワイヤレスセンサー

対象となる製品

4