製品概要

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 実証済みの部品表
  • 調整可能なプログラマブル周波数
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX7049の評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッドを備えた28ピンTQFNパッケージに封止した周波数設定可能なASK/FSKトランスミッタのMAX7049を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7対応ソフトウェアを使用し、簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットを使用してデバイスのRF性能を試験することが可能で、追加補助回路は不要です。RF出力には50ΩのマッチングネットワークとSMAコネクタを採用しているため、手軽に試験機器に接続することができます。このEVキットは、PCBにMAX7049ATI+を実装した状態で提供されます。

アプリケーション

  • 自動メータ読取り器(AMR)
  • ホームオートメーション
  • ホームセキュリティ
  • 長距離、単方向リモートキーレスエントリ(RKE)
  • 遠隔制御
  • RFモジュール
  • RFID
  • TPMS
  • ワイヤレスセンサネットワーク
4