製品概要

機能と利点

  • MAX3580を容易に評価
  • 単一電源動作:+3.1V~+3.5V
  • RFポートに50ΩのSMAコネクタ搭載
  • ベースバンド出力ポートに50ΩのBNCコネクタ搭載
  • 自動利得制御用ジャンパ
  • 重要周辺部品をすべて搭載
  • I²Cインタフェース用のパラレルポート

製品概要

MAX3580の評価キット(EVキット)は、ダイレクトコンバージョンチューナであるMAX3580の評価を容易にします。このEVキットによってデバイスの性能を試験することができ、補助回路の追加は不要です。このEVキットには、入力/出力用に50Ωの標準SMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用の分かりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントで提供されます。

アプリケーション

  • 車載テレビ
  • デジタルテレビ
  • デジタル地上波セットトップ
  • ラップトップテレビ
  • USB周辺機器
4