製品概要

機能と利点

  • MAX2683/MAX2684を簡便に評価
  • 全ての重要な周辺部品付
  • SMA入出力信号コネクタ
  • RF入力は3600MHzで50Ωにマッチング
  • IF出力は300MHzで50Ωにマッチング(MAX2683)
  • IF出力は900MHzで50Ωにマッチング(MAX2684)
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX2683/MAX2684の評価キット(EVキット)は、MAX2683/MAX2684 3.4GHz~3.8GHzダウンコンバータミキサの評価作業を容易にします。本EVキットは、完全実装済み、試験済みであるため、素子の全ての機能を簡便に評価できます。全ての信号ポートはSMAコネクタを使用し、RF試験機器へのインタフェースが容易です。

MAX2683/MAX2684は、3.4GHz~3.8GHz周波数範囲で動作するように設計されたダウンコンバージョンミキサです。MAX2683は100MHz~400MHzのIF周波数へのダウンコンバージョン用に最適化されており、ハイサイドまたはローサイドのLOインジェクションが可能です。MAX2684は800MHz~1000MHzのIF周波数へのダウンコンバージョン用に最適化されており、ローサイドのLOインジェクションのみが可能です。ロジックレベルでイネーブルされるLO周波数ダブラを使用すると、外部LOソースをハーフ周波数で動作させることができます。ダブラをディセーブルした場合は外部LOソースとしてフル周波数を使用します。MAX2683/MAX2684のEVキットは、LOをハーフ周波数で動作させるように実装されています。簡単な部品交換により、本EVキットはフル周波数のLO用に設定できます。さらに、外部抵抗により、素子の直線性および消費電流を調整できます。

アプリケーション

  • デジタルマイクロ波無線
  • ワイヤレスブロードバンドアクセス
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)
4