製品概要
機能と利点
- MAX2585を容易に評価
- +2.85Vの内蔵レギュレータによって、+5Vおよび-5V電源での動作が可能
- 内蔵オペアンプが差動I/Qベースバンド信号をシングルエンド信号に変換
- 電源端子、ディジタル電源制御、およびシャットダウン用ジャンパ
- 重要ペリフェラル部品をすべて搭載
製品概要
MAX2585の評価キット(EVキット)を使うとRF-ベースバンドレシーバICのMAX2585の評価が容易になります。このEVキットを使ってデバイスのRF性能を試験することができ、追加補助回路は不要です。このEVキットの信号入力/出力はSMAおよびBNCコネクタを採用し、RF試験機器に容易に接続することができます。
アプリケーション
- AMPS、IS95、OFDM
- デュアルバンド、マルチモードPCS/セルラモバイル機器
- IS-2000 1xEV、EV-DO、およびEV-DV
関連資料
-
MAX2585EVKIT: MAX2585 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2007/05/14PDF1M
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02