製品概要
機能と利点
製品概要
MAX2584Aの評価キット(EVキット)によって、RF-ベースバンドレシーバICのMAX2584Aの評価が容易になります。このEVキットを使ってこのデバイスのRF性能を試験することができ、補助回路の追加は不要です。このEVキットの信号入力/出力は、RF試験機器への接続を容易にするためにSMAおよびBNCコネクタを採用しています。
アプリケーション
- IS-2000 1xEV、EV-DO、およびEV-DV
- IS-95 (CDMA)
- OFDMシステム
関連資料
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02