製品概要

機能と利点

  • MAX2472/MAX2473を容易に評価
  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 可変バイアス制御(MAX2473)
  • シングル(MAX2473)またはデュアル(MAX2472)オープンコレクタ出力
  • 必須周辺部品を全て装備

製品概要

MAX2472/MAX2473の評価キット(EVキット)は、MAX2472/MAX2473 VCOバッファの評価作業を容易にします。これらのキットは、サポート回路を追加しなくても性能試験ができるようになっています。RF試験機器への接続を簡単にするため、全ての入出力にSMAコネクタが採用されています。

MAX2472EVキットはMAX2472を使用して実装されており、高インピーダンス入力およびオープンコレクタ出力のペアを提供します。本EVキットは、900MHzに同調されたマッチングネットワークを含んでいます。MAX2473EVキットはMAX2473を使用して実装されており、高インピーダンス入力、シングルオープンコレクタ出力および出力パワー設定用のバイアス制御回路を提供します。600MHz、1900MHzまたは2400MHz用の出力マッチングは、マッチング部品をMAX2472/MAX2473データシートに記載されている値のものに置き換えることによって実現できます。

アプリケーション

  • セルラおよびPCS携帯電話
  • 汎用バッファ/アンプ
  • IF/RF発振器
  • ISMバンドアプリケーション
  • 個人用携帯無線機(PMR)
4