製品概要

機能と利点

  • MAX2395を簡単に評価可能
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.6V
  • PC用評価ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX2395の評価キット(EVキット)は、WCDMA/UMTSトランスミッタで使用される準ダイレクト変調ICのMAX2395の評価を簡素化します。このEVキットによって、デバイスのRF性能試験が可能となり、追加の補助回路は不要です。基板は入力BNCコネクタと出力SMAコネクタを備えており、試験装置への接続が容易です。

MAX2395のEVキットは、入出力でマッチングがとれ、最適化された部品を備えています。

アプリケーション

  • UMTS/EDGE電話
  • W-TDD電話
  • WCDMA電話