製品概要

機能と利点

  • 動作範囲:+2.7V~+3.6V
  • RF、IF、およびLOポートに50Ω SMA入力/出力を装備し、試験を簡素化
  • すべてのマッチング部品を内蔵
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX2385/MAX2386の評価キット(EVキット)は、MAX2385/MAX2386の評価を容易にします。これらEVキットを使って、追加サポート回路を使用せずに、CDMA/GPSダウンコンバータミキサだけでなく、CDMA/GPSローノイズアンプ(LNA)も評価することができます。信号入力/出力は、SMAコネクタによりRF試験機器の接続を容易にします。

    MAX2385/MAX2386評価キットは関連ICとともに実装され、832MHz~870MHzのRF周波数および110MHzのIF周波数に最適な入力/出力マッチング部品を搭載しています。

    アプリケーション

    • GPS対応CDMA/cdma2000® 1x携帯電話
    4