製品概要

機能と利点

  • MAX2244/MAX2246を容易に評価
  • 単一電源動作:3V~3.6V
  • 2.4GHz~2.5GHzの動作にマッチングした無線周波数出力
  • ジャンパにより容易にシャットダウンを制御
  • すべての重要周辺部品を実装済み
  • 製品概要

    MAX2244/MAX2246の評価キット(EVキット)は、パワーアンプ(PA)MAX2244/MAX2245/MAX2246の評価を容易にします。これらによって、追加サポート回路なしでパワーアンプのRF 性能を試験することができます。これらのEVキットの信号入力/出力は、SMAコネクタによりRF試験機器の接続を容易にします。

    MAX2244のEVキットはMAX2244とともに実装され、2.4GHz~2.5GHzおよび約22dBmの出力電力に最適化された出力マッチング部品を搭載しています。MAX2246のEVキットはMAX2246とともに実装され、基板上でマッチングされ、2.4GHz帯域で約20dBmを供給します。

    4