製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 入出力ポートに50ΩのSMAコネクタを装備
  • RF範囲:1500MHz~2300MHz
  • 高リニアリティおよび低ノイズ性能
  • ブロードバンドベースバンド入力/出力
  • DC結合入力はダイレクトDAC/ADCインタフェースに対応
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠

製品概要

MAX2023の評価キット(EVキット)により、MAX2023の評価が簡単になります。MAX2023は、シングルおよびマルチキャリア、1500MHz~2300MHzのGSM/EDGE、cdma2000®、WCDMA、および基地局アプリケーション用に設計されたダイレクトアップ変換(ダウン変換)を行う直交変調器(復調器)です。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入出力ポートは50Ωの標準SMAコネクタを備えているため、RF試験機器を使ってテストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。このEVキットは鉛フリーで、RoHSに準拠しています。

デバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。

対象となる製品

4