製品概要

機能と利点

  • 12V or Adjustable Output Voltage
  • 3V to VOUT + 0.5V Input Range
  • Up to 0.5A Output Current
  • 5µA Max Shutdown Current
  • 110µA Max Supply Current
  • 300kHz Switching Frequency
  • 8-Pin SO, Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • フラッシュメモリプログラミング
  • ハイパワーRFパワーアンプ電源
  • パームトップ/ハンドヘルド端末
  • ポータブル通信機器
  • 正LCDバイアス生成器

対象となる製品

4