製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:7.5V~60V
- 出力電圧:5V
- 出力電流:3.5A (max)
- スイッチング周波数:500kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- MODEピンでPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
- オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17504 5V出力の評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17504を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大3.5Aの負荷電流で5V出力にあらかじめ設定され、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX17504EVKITB ODB File - Design Files2023/10/09TGZ777K
-
MAX17504EVKITB PCB and Gerber Files - Design Files2023/10/09ZIP1M
-
Simulate the MAX17504EVKITA Using SIMPLIS2023/02/17
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17504 EVKIT
eesim-max17504-evkit