製品概要

機能と利点

  • ModelGauge m5アルゴリズム
  • 1Sバッテリを充電、監視、保護
  • 評価用の完全な保護機能を基板に搭載
  • デフォルトのハードウェアでのバッテリ電圧(VBATT)範囲:+2.16V~+4.9V
  • 入力電圧:最大5.7V
  • デフォルトの電流範囲:-5A(放電)~+2.56A(充電)(10mΩ検出抵抗を使用。検出抵抗を小さくすることで、より高い電流に対応)
  • 2つのサーミスタによる測定
  • MAXUSBインターフェース内蔵のオンボードI2C通信インターフェース
  • Windows 7以降互換のソフトウェア
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17332評価用キット(EVキット)は、組み立てが完了したテスト済みの表面実装PCBです。シングル・セルのリチウムイオン/ポリマー・バッテリについて、スタンドアロン・チャージャや、保護回路を備えた燃料計ICのほか、オプションでSHA-256認証を評価することができます。

MAX17332 EVキットには、I2Cインターフェース内蔵のIC評価用ボードとUSB Micro-Bケーブルが同梱されています。このEVキットで使用できるWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアが提供されており、MAX17332製品ページの[設計リソース]タブからダウンロードできます。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。