製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:6.5V~42V
- 出力:5V、300mA連続電流
- 内部補償
- EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
- ピーク効率:92%
- 固定周波数PWM動作:500kHz
- PFMまたは強制PWM動作モード
- ヒカップモード過電流保護
- オープンドレイン、アクティブローRESET出力
- サーマルシャットダウン
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15462Bの評価キット(EVキット)は、42V、300mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンコンバータのMAX15462Bの性能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは広い6.5V~42Vの入力電圧範囲で動作し、プリセットの5V出力で最大300mAを供給します。このデバイスは低電圧ロックアウト、過電流保護、およびサーマルシャットダウンを備えています。このEVキットは500kHzの固定周波数でスイッチングし、付属の部品で92%のピーク効率を実現します。
このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)のMAX15462BATA+が実装されています。
アプリケーション
- 4~20mA電流ループ
- 汎用PoL (ポイントオブロード)
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサー
- プロセス制御
対象となる製品
関連資料
-
MAX15462BEVKIT: Evaluation Kit for MAX15462 Data Sheet (Rev. 0)2015/06/05PDF779K
-
MAX15462BEVKIT Gerber File - Design Files2023/09/26ZIP661K
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX15462BEVKIT PWM
eesim-max15462bevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX15462AEVKIT PWM
eesim-max15462aevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX15462AEVKIT PFM
eesim-max15462aevkit-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX15462BEVKIT PFM
eesim-max15462bevkit-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX15462C12EVKIT PWM
eesim-max15462c12evkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX15462C12EVKIT PFM
eesim-max15462c12evkit-pfm