製品概要

機能と利点

  • アナログまたはデジタルの制御または検知用の20のPIXIポート
  • 2つの外部温度センサー(2N3904)
  • 50ピン信号ヘッダ(20ポート、2つの温度、および電源)
  • SPIインタフェース端子
  • オプションの2.5Vリファレンス実装(MAX6071)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7、およびWindows 8.0/8.1対応ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • RoHS準拠
  • 実証済み4層PCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX11300の評価キット(EVキット)は、12ビットADC、12ビットDAC、アナログスイッチ、およびGPIOを備えた20ポートプログラマブルミックスドシグナルI/OのMAX11300を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットにはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 8.0/8.1対応ソフトウェアも含まれています。

このEVキットには、MAX11300GTL+が実装されています。

アプリケーション

  • 基地局RFパワーデバイスバイアスコントローラ
  • 光コンポーネントの制御
  • 産業用制御およびオートメーション
  • 電源監視
  • システム監視および制御

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

4