製品概要
機能と利点
- 機械的に制御された環境での加速度センサーの評価
- 20kHzまで最適化された共振
- 多方向マウント
パッケージの内容
- マウンティング・ブロック
- 加速度センサー・ボードをマウントするための4-40ネジ4個
はじめに
中央のマウント穴は、直径0.2インチ、外側開口径0.38インチ、深さ0.3インチで、#10の機械ネジを使用してマウンティング・ブロックを加速源に固定できます。名称がEVAL-ADXL100XZ、EVAL-ADXL35XZ、EVAL-ADXL37XZなどの、複数の加速度センサー・ファミリ向けのブレイクアウト・クーポン・ボードが、この機械式マウントに適用できます。このマウンティング・ブロックを使用し機械的ソースに確実に固定することで、加速度センサーの周波数応答を制御された環境で評価できます。加速度センサーのマウンティングの信頼度は、高周波数での評価を行う際には非常に重要です。
関連資料
-
CN0549 - CbM开发平台2025/05/18
-
CN0549 - CbM Development Platform2025/05/18
-
CN0549 状態基準保全 (CbM) 開発プラットフォーム2024/12/12