製品概要

製品概要

EVAL-SPoE-KIT-AZは、IEEE 802.3cgシングルペアPower over Ethernet(SPoE)評価用キットです。このキットには、IEEE 802.3cgクラス10~15 SPoE電源の評価用に、5ポートSPoE給電デバイス(PSE)コントローラであるLTC4296-1と、SPoE受電デバイス(PD)であるLTC9111が含まれています。10BASE-T1L PHYであるADIN1100は、システム内でのイーサネット・データ伝送を可能にします。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

EVAL-SPoE-KIT-AZキットの内容

  • (1)EVAL-LTC4296-1-KIT-AZ
    • - EVAL-LTC4296-1-AZ PSEマザーボード
    • - EVAL-LTC4296-1-RC-AZマイクロコントローラ・ライダー・カード
    • - Micro-B USBケーブル
  • (1)EVAL-LTC9111-AZ PDマザーボード
  • (2)EVAL-10BT1L-SMC-AZ ADIN1100メディア・コンバータ・クラス10~14 SPoEシールド
  • (2)EVAL-10BT1L-SMC-BZ ADIN1100メディア・コンバータ・クラス15 SPoEシールド
  • (1)12インチ、シングル・ツイスト・ペア、18AWGケーブル
  • (1)Micro-B USBケーブル
4