製品概要

機能と利点

  • FIFOの深さ:256kB
  • 1個のFMC-HPCインターフェース・コネクタを介して複数のADCチャンネルをサポート
  • 最大8(6.5Gbps)レーンのJESD-204Bに対応
  • 644 MSPS SDRおよび1.2 GSPS DDRでの並列入力
  • VisualAnalog®ソフトウェアで使用
  • Virtex-6 FPGAベースのキット
  • シンプルなUSBポート・インターフェース(2.0)

製品概要

HSC-ADC-EVALEZ FMC 互換高速コンバータ評価用プラットフォームは、アナログ・デバイセズの高速 A/D コンバータ(ADC)評価用ボードからのデジタル・データのブロックをキャプチャする FPGA ベースのバッファ・メモリ・ボードを使用しています。このボードは、USB ポートを介して PC に接続し、VisualAnalog® とともに使用して、高速 ADC の性能を短時間で評価します。この評価用キットはセットアップが容易で、JESD204B などの新たなシリアル・インターフェース規格をサポートします。その他の必要な装置には、アナログ・デバイセズの高速 ADC 評価用ボード、信号源、クロック源などがあります。キットを接続して電源を投入すると、PC で即座に評価することができます。

対象となる製品

ハードウェア (6)