製品概要

機能と利点

  • 統合型ソリューション
    • 負荷ダンプ、コールド・クランク、逆極性入力、過電流用の障害保護とサージ・ストッパ
    • リチウムイオンまたはLiPeO4を使用して充電するピン選択可能なバックアップ・バッテリ
    • メイン入力バッテリからバックアップ・バッテリへのシームレスな自動切り替え
    • 最大200Vの高い過電圧トランジェント機能(5V出力を持続)
  • メイン入力バッテリ動作電圧範囲:6.5V~38V
  • 入力バッテリ・バックアップ充電電圧:3.42V~4.13V(リチウムイオンまたはLiPeO4)
  • バッテリ入力選択可能なスイッチ(S1、S2、S3)
  • 出力電圧および電流:最大5.5Vおよび最大3A
  • 出力リップル電圧:−3.85mV

製品概要

EVAL-ADVTS4152-EBZデモ用ボードは、車両追跡システム(VTS)など、5Vの一定の出力電圧(VOUT)を必要とするシステム向けに用意されています。EVAL-ADVTS4152-EBZは、メイン・バッテリ電源で動作しますが、入力からの電源供給が不意に低下した場合はバックアップ・バッテリを使用します。

EVAL-ADVTS4152-EBZは、1つの部品として機能することで最高レベルの性能と信頼性を実現する3つのメイン部品(LT4356-1、LT8609A、LTC4040)を採用しています(ユーザ・ガイドの図2を参照)。

LT4356-1は、電子的な自動車負荷への負荷ダンプなど、高電圧トランジェントを保護するサージ・ストッパであり、4V~80Vの広い入力範囲に対応しています。また、ほとんどの設計ニーズで目的の電圧出力にクランプされます。更に、LT4356-1は逆入力とコールド・クランクからも保護します。LT8609Aはコンパクトな高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、最大3Aの必要な電流を継続して出力します。

LTC4040は、全機能内蔵型の3.5V~5.5 V電源レール・バッテリ・バックアップ・システムです。このデバイスには、1セルのリチウムイオン(Li-Ion)またはリン酸鉄リチウム(LiFePO4)から電源をバックアップし、メイン電源が遮断されたときもシステムに電力を供給できるようにする高電流のステップアップDC/DCレギュレータが搭載されています。

このデモ・ボードには、自動車標準要件に合わせてインストールされた電磁干渉(EMI)フィルタと、異常に高いDC入力から保護する設計が必要な場合に過熱から保護するオプションのADT6401温度スイッチが備わっています。

4