製品概要
機能と利点
- ADAQ7768-1(24ビット、シングルチャンネル高精度μModule®データ・アクイジション・システム)の評価用キット
- スイッチまたはGPIOによって制御されるゲイン・モード
- フル機能のパワー・マネージメント・ソリューション
- FMCコネクタを使用してFPGAとのデジタル・インターフェースを実現
- オプションのArduino(アルドゥイーノ)およびPMODコネクタ
製品概要
EV-ADAQ7768-1FMC1Z評価用キットは、ADAQ7768-1(24ビット、シングルチャンネル高精度μModule®データ・アクイジション(DAQ)システム)を搭載しています。この評価用ボードは、ADAQ7768-1 μModuleの性能を実証する、各種アプリケーション向けの汎用ツールです。
EV-ADAQ7768-1FMC1Zボードは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-H1)を介してPCのUSBポートに接続します。デフォルトでは、EV-ADAQ7768-1FMC1Zに必要なすべての電源レールが、SDP-H1に接続された3.3Vレールによって供給されます。3.3Vレールは、内蔵の電源ソリューションによって±15Vと5.3Vにレギュレーションされ、ADAQ7768-1とそのサポート部品に電力を供給します。
EV-ADAQ7768-1FMC1Zは、ダウンロード可能な評価用ソフトウェア(ACE)と一緒に使用されます。この評価用ソフトウェアは、ADAQ7768-1のデバイス・レジスタ機能を詳細に設定し、ADC性能評価のために、DCおよびACの時間領域分析と周波数領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。ACEソフトウェアは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDPH1)からUSBを介してEV-ADAQ7768-1FMC1Zを制御します。
ADAQ7768-1のデータシートには、ADAQ7768-1の詳細とすべての仕様が記載されています。この評価用ボードを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADAQ7768-1のデータシートを参照してください。SDP-H1の詳細については、SDP-H1製品ページを参照してください。
はじめに
必要な装置
- SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)システム・デモンストレーション・プラットフォーム
- DC/AC信号源(オーディオ精度または同程度の高性能信号源)
- USB 2.0ポートを備えたMicrosoft Windows 7/8/10搭載PC
必要なソフトウェア
- ACE(分析、制御、評価)ソフトウェア
- ADAQ7768-1 ACEプラグイン
関連資料
-
EVAL-ADAQ7768-1 Design Files2023/12/06ZIP5 M
-
ADAQ7768-1快速入门指南2025/05/18
-
ADAQ7768-1 Quick Guide2025/05/18
-
ADAQ7768-1クイック・ガイド2024/12/12