ボード設計データベース
Rev.
D
1
すべてを表示
製品概要
機能と利点
- システム・オン・モジュール(SoM)インターフェース・コネクタ
- アナログ・デバイセズADAU1979 –クワッドA/Dコンバータ
- アナログ・デバイセズADAU1962A –12チャンネル、高性能、192kHz、24ビットDAC
- CAN FD 2× ADM3056E
- Macronix MX66LM1G45G 1Gbit OSPIフラッシュ・メモリ
- ギガビット・イーサネットTI DP83867
- 10Mbpsおよび100MbpsイーサネットTI DP83848
- USB 2.0 PHYマイクロチップUSB3340
- USB2.0をQSPI FTDIに変換
- MicroSDカード・ソケット
- 2× A2Bインターフェース・コネクタ
- デバッグ・インターフェース(JTAG)、オンボード・デバッグ・エージェント
- 互換性のあるシステム・オン・モジュール・ボードが必要(例えばEV-21569-SOM)
- CrossCore® Embedded Studio EZ-KITの無償ライセンス
製品概要
EV-SOMCRR-EZKITキャリア・ボードは、(例えばEV-21569-SOMなど)アナログ・デバイセズのいずれのシステム・オン・モジュール(SoM)ボードともプラグアンドプレイ式に使用できます。これを用いることで、アナログ・デバイセズのSHARC+オーディオ・プロセッサを備えた非常に一般的な周辺機器やインターフェース(例えばAudio、Ethernet、MLB、USB、CANなど)を評価できます。また、ICEエミュレータを内蔵しているため、外部エミュレータを用いる必要がなく、コストを更に節約できます。最後に、EV-SOMCRR-EZKITキャリア・ボードは外部のA2Bボードにも接続できるため、ユーザのシステムのアプリケーションを容易に拡張できます。
サポート対象のSOMボードに取り付ける場合、EV-SOMCRR-EZKITキャリア・ボードはCrossCore® Embedded Studio(CCES)開発ツールを使用しているため、市場投入までの時間を短縮できます。開発環境は、次のような高度なアプリケーションのコード開発とデバッグを容易にします。
- C++、C、およびアセンブリで書かれたアプリケーション・プログラムの作成、コンパイル、アセンブル、およびリンク
- アプリケーション・プログラムのロード、実行、ステップ実行、一時停止、およびブレークポイントの設定
- データおよびプログラム・メモリの読出しと書込み
- コアおよび周辺機器レジスタの読出しと書込み
関連資料
-
EV-SOMCRR-EZKIT Schematic (Rev. D)2024/05/19PDF6M
-
EV-SOMCRR-EZKIT Manual (Rev. 1.0)2021/01/26PDF8 M
-
EV-SOMCRR-EZKIT Bill of Materials2021/01/26XLSX26 K
-
EV-SOMCRR-EZKIT Design Database (Rev. D)2020/10/14ZIP33 M