製品概要

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 機能完備の評価システム
  • 使いやすいテストポイント内蔵
  • 容易な設定
  • PC接続機能を装備
  • 無償ダウンロード可能な評価ソフトウェアを提供

製品概要

DS28DG02の評価システム(EVシステム)は、評価ボード(EVボード)とマキシムCMAXQUSBコマンドモジュールで構成されています。EVボードは、コマンドモジュール用のドーターカードです。PCとの接続機能がキットに装備されており、無償の評価ソフトウェアをフルデータシートの「サポートリソース」の項に記載されたウェブページからダウンロードすることができます。DS28DG02は、ミックスドシグナルメモリデバイスです。このデバイスは、PIO、リアルタイムクロック(RTC)、リセット、バッテリモニタ、ウォッチドッグの各機能のほか、2Kb EEPROMメモリも搭載しています。このデバイスとの通信は、業界標準のSPI™ (Serial Peripheral Interface)インタフェースを通じて行います。評価ソフトウェアは、32ビットWindows Vista®、XP、2000、および98SEのオペレーティングシステムで動作し、DS28DG02の各種機能を実行するための使いやすいユーザインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • 資産トラッキングシステム
  • ブロードバンドアクセスネットワーク装置
  • ホルター心臓モニタ
  • ホーム照明制御システム
  • 患者監視装置
  • RAIDシステム
  • サーバ
  • ワイヤレス基地局
4