製品概要

製品概要

この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。代替ボードはEVAL-LTC7878-AZです。

デモ回路2931Aは、LTC7878を使用した昇降圧レギュレータです。DC2931Aは9V~55Vの入力電圧範囲で動作し、12Vの6A出力を生成します。LTC7878は高精度の電圧リファレンスを内蔵しており、全動作条件下で誤差1%の出力電圧を生成できます。260kHzのスイッチング周波数動作により、小型で効率的な回路となっています。このコンバータは6Aの負荷で97%を超える効率を実現します。デモ回路は、1V~70Vのレギュレーション出力電圧が得られるように簡単に変更できます。

DC2931Aは、12V出力を生成する高性能でコスト効果の高いソリューションを提供します。LTC7878のデータシートには、この部品、その動作、およびアプリケーションに関する詳しい情報が記載されています。デモ・マニュアルと併せてデータシートも参照してください。

対象となる製品