製品概要

製品概要

デモ回路2910Aは、低入力電圧、高効率、デュアル2A出力のµModule DC/DCコンバータです。このボードは、デフォルトでは2MHzに固定されていますが、MODE/SYNCピンによって1MHz~3MHzに同期させることができます。スイッチング周波数が高い電流モード・アーキテクチャにより、安定度を保ったままラインや負荷の変動に対して高速な過渡応答を実現します。DC2910Aは、低ノイズの強制連続モードまたはパルス・スキップ・モード、または軽負荷の高効率バースト・モード​で使用できます。このデモ用ボードは、低プロファイルの3mm x 4mm x 1.2mm LGAパッケージに収められたLTM4691を搭載しています。詳細については、LTM4691データシートを参照してください。

DC2910Aに変更を加える前に、LTM4691のデータシートを読むことを推奨します。

4