製品概要

製品概要

デモ回路2249Bでは、小型で薄型の高性能・高効率デュアル降圧レギュレータであるLTM4622 µModule ®レギュレータで構成されています。LTM4622は、3.6V~20Vの入力電圧範囲で動作し、チャンネルごとに最大2.5Aの出力電流を供給することができます。各出力の電圧は0.6V~5.5Vでプログラマブルです。LTM4622は、すべての機能を薄型の熱強化型6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGAパッケージにまとめたDC-DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。TRACK/SSピンを通じて、電源シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するため、MODEピン・ジャンパ(JP3)はノイズに敏感でないアプリケーションで動作するバースト・モード®オプションを選択します。デモ回路2249Bを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4622データシートを参照してください。 

対象となる製品

関連資料

ハードウェア (1)

リファレンス設計

4