製品概要

機能と利点

  • ADBMS6822のフル機能評価用ボード
  • SPIからisoSPIへの2線式データリンクを実証
  • リバーシブルisoSPIサポート用の2つのisoSPIポートを搭載
  • LPCMの設定可能な電源オプションで、シンプルなDuraClik®コネクタを介したisoSPI接続をサポート
  • 互換ボードEVAL-ADBMS68xx、バッテリ・モニタ・ボードEVAL-SDP-CK1Z、コントローラ・ ボード
  • アナログ・デバイセズのSDP-K1マイクロコントローラと併用する場合の制御およびデータ分析用PCソフトウェア

製品概要

EVAL-ADBMS6822評価用ボードは、ADBMS6822を搭載した、デュアルSPIから2線式絶縁シリアル・ポート・インターフェース(isoSPI)へのアダプタです。複数台のADBMS68xxバッテリ・モニタをデイジーチェーン接続してリンクできます。EVAL-ADBMS6822評価用ボードには、周辺ユニットへの冗長通信パスを可能にするリバーシブルisoSPIも搭載されています。PCB、コンポーネント、およびDuraClik™コネクタは、電磁干渉(EMI)の感受性と放出が低くなるように最適化されています。

EVAL-ADBMS6822評価用ボードは、EVAL-SDP-CK1Zと接続することでPCと通信できます。EVALADBMS6822評価用ボードには標準SPIインターフェースが装備されています。これをisoSPIに変換したのち、必要に応じて周辺機器またはデイジー・チェーンに接続できます。

EVAL-ADBMS6822評価用ボードは、ADBMS6821の評価にも使用できます。ADBMS6821にはSPIポートが1つしかないことに注意してください。したがって、ADBMS6821を使用する場合は、2番目のSPIポートと補助isoSPIポートを無視してください。

ADBMS6822デュアルisoSPIアダプタの完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADBMS6821/ADBMS6822のデータシートに記載されています。EVAL-ADBMS6822評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADBMS6822のデータシートも参照してください。この回路ボードの設計ファイルは、設計支援から入手できます。

はじめに

  • EVAL-SDP-CK1Zコントローラ・ボード
  • EVAL-ADBMS68xx isoSPIボード
4