製品概要

機能と利点

  • 5 x 2 0.1" header for the EVAL-ADUSB2Z Board.
  • 14 x 2 0.1" socket connector for the ADSP-21469/ADSP-21479/ADSP-21489 EZ-Board.
  • 2 x 2 0.1" socket connector for the ADSP-21369 EZ-Kit.
  • 2 x 2 0.1" socket connector for the ADSP-21364 EZ-Kit

製品概要

The ADZS-USBI2EZB allows the EVAL-ADUSB2EBZ to connect to the ADSP-21364 EZ-Kit, ADSP-21369 EZ-Kit, ADSP-21469 EZ-Board, ADSP-21479 EZ-Board and ADSP-21489 EZ-Board SHARC® evaluation boards. It is used when developing SHARC audio applications using SigmaStudio for SHARC in conjunction with SigmaStudio Graphical Development Tool.

Note: The use of this adapter requires the purchase of an EVAL-ADUSB2EBZ and the installation of the software products listed above.

ソフトウェア

ソフトウェア開発ツール

CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。

SigmaStudio for SHARCはプログラミング、開発、チューニングを行うためのソフトウェア環境です。構築済みの豊富なオーディオ・アルゴリズムを利用して、オーディオ設計者がオーディオ・アプリケーションをグラフィカルな方法で設計、プログラミングできます。

アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール

SigmaStudio™ for SHARC®

ソフトウェア・モジュール

The Dirac Dimensions library for the SHARC processor implements an audio post-processing module specified by Dirac Research for the purpose of delivering premium automotive surround sound.

ハードウェア (5)

EZ-Kits

5 EZ-Kits すべて表示
4