Viewing:
製品の詳細
- USBインタフェース接続をSC1894およびSC1905へのシリアルパラレルインタフェースに変換
- Windows 10、Windows 7
- USB 3.0およびUSB 2.0
SC-USB-SPIは、コンピュータのUSBインタフェース接続を、SC1905およびSC1894 (RFPAL)によって使用されるシリアルパラレルインタフェース(SPI)に変換するために使用されるアダプタです。
このアダプタは、プロトタイプのデバッグおよび/または製造時のリニアライザのプログラミング用に推奨されます。
RFPAL GUIのインストレーションパッケージは、USB 2.0またはUSB 3.0を備えたWindows® 7またはWindows 10上での動作に必要なドライバをインストールします。
アプリケーション
- 放送インフラストラクチャ(SC1894A-00C13)
- セルラーインフラストラクチャ(SC1894A-00C13)
- マイクロ波バックホール(SC1894A-00M13)
- 広範囲のPAおよび出力電力
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
SC-USB-SPI-PICOに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZoneでディスカッションを始める