プロセッサ & マイクロコントローラ
searchIcon
banner background image

プロセッサ & マイクロコントローラ

アナログ・デバイセズのプロセッサとマイクロコントローラは、汎用およびアプリケーション固有の無数のニーズをサポートします。プロセッサには、アナログ・デバイセズの浮動小数点(SHARC+、SHARC、TigerSHARC)および固定小数点(Blackfin、SigmaDSP、ADSP-21xx)DSPコアとさまざまなペリフェラル・ミックスを搭載したオーディオ・プロセッサ/SoC、組込みプロセッサ、デジタル・シグナル・プロセッサなどがあります。マイクロコントローラには、32ビットのArmおよび8ビットの8052コア技術で構築されたミックスド・シグナル・コントロール・プロセッサやアナログ・マイクロコントローラなどがあります。幅広いポートフォリオには、アナログ・デジタル変換やデジタル・アナログ変換、フラッシュ・メモリ、パワー・マネージメント、デジタル・アクセラレータ/フィルタなどのオンチップ・オプションが含まれています。
アナログ・デバイセズのプロセッサとマイクロコントローラは、汎用およびアプリケーション固有の無数のニーズをサポートします。プロセッサには、アナログ・デバイセズの浮動小数点(SHARC+、SHARC、TigerSHARC)および固定小数点(Blackfin、SigmaDSP、ADSP-21xx)DSPコアとさまざまなペリフェラル・ミックスを搭載したオーディオ・プロセッサ/SoC、組込みプロセッサ、デジタル・シグナル・プロセッサなどがあります。マイクロコントローラには、32ビットのArmおよび8ビットの8052コア技術で構築されたミックスド・シグナル・コントロール・プロセッサやアナログ・マイクロコントローラなどがあります。幅広いポートフォリオには、アナログ・デジタル変換やデジタル・アナログ変換、フラッシュ・メモリ、パワー・マネージメント、デジタル・アクセラレータ/フィルタなどのオンチップ・オプションが含まれています。

サブカテゴリ

archive icon
Analog Devices offers a broad portfolio of audio processors ideal for real-time audio applications. ADI’s SigmaDSP® allows designers to use the SigmaStudio™ graphical tool with an audio digital signal processor without assembly or C coding. Many SigmaDSP processors also integrate high performance audio ADCs and DACs to build a full audio system on chip. ADI’s SHARC® processors are the leaders in quality audio processing, and the Blackfin® processors lead in mobile multimedia.
archive icon
Featuring the Analog Devices SHARC® and SHARC+®digital signal processing (DSP) core technologies, the SHARC audio processor portfolio offers deterministic and very low processing latency with best-in-class MIPS/mW performance. Many heterogeneous multicore processors feature FIR/IIR hardware accelerators to offload common digital signal processing algorithms from the core, thus freeing the core to perform post-processing algorithms in parallel, making them the ideal choice for real-time audio applications. The broad SHARC+ SoC portfolio provides performance scalability up to 1 GHz and a variety of on-chip memory configurations and peripheral mixes. For complex peripherals such as Ethernet and USB, some SoCs feature an integrated ARM core to handle running stack software and other microcontroller tasks.
archive icon
デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)は、多様な産業およびアプリケーションにおける主要な要件です。アナログ・デバイセズでは、オートモーティブ、ポータブル、モータおよび電力制御、セキュリティ、試験および計測などのアプリケーション向けに各種デジタル・シグナル・プロセッシング・ソリューションを用意しており、お客様の設計ニーズを満たしています。アナログ・デバイセズのプロセッサ・ポートフォリオは、スケーラブルな低遅延オーディオ性能を備えており、オンチップASRCとマルチチャンネルIIR/FIR/FFTアクセラレータなどの多くのオプションを持つ大きいオンチップSRAMにより、リアルタイムのオーディオ処理を可能にしています。システム接続として、TDM/I2S、イーサネット、MLB、CAN、SPI、I2C、UARTなどが用意されているため、幅広い組み込みアプリケーションに適しています。
archive icon
アナログ・デバイセズのマイクロコントローラ・ユニット(MCU)は、さまざまな IoT 処理アプリケーションに使用することができます。高精度センシング・アプリケーションにおいて内蔵の ADC、DAC、および温度センサーにより信号処理のためのアナログおよびデジタル・センシング機能を実現します。一部の MCU はコイン型電池 1 個とオンボード・パワー・マネージメント機能によって動作し、お客様の IP を保護するメモリ機能とセキュリティ機能も搭載しています。これらのマイクロコントローラは、工業用、自動車用、計装用のアプリケーションに使用できるほか、スマート・アグリカルチャー、スマート・ビルディング、スマート・シティ、スマート・ファクトリー、スマート・ヘルスなどといったモノのインターネット(IoT)アプリケーションにも利用できます。

注目のリソース

ご質問はありますか? EngineerZoneで答えを見つけてください。
campaign-image
campaign-image

注目のリソース

ご質問はありますか? EngineerZoneで答えを見つけてください。