スイッチ&マルチプレクサ
searchIcon
banner background image

スイッチ&マルチプレクサ

アナログ・デバイセズは、お客様のアプリケーション・ニーズに最大限対応するために、さまざまな信号範囲とパッケージでシングル・スイッチ素子からマルチ・スイッチ素子まで含むスイッチとマルチプレクサの総合的なポートフォリオを提供しています。 アナログ・デバイセズのスイッチとマルチプレクサは、工業用および計測用から医療、コンスーマ、通信、自動車用システムに至るまでさまざまな分野で利用されており、アプリケーションの範囲はさらに拡大しています。
アナログ・デバイセズは、お客様のアプリケーション・ニーズに最大限対応するために、さまざまな信号範囲とパッケージでシングル・スイッチ素子からマルチ・スイッチ素子まで含むスイッチとマルチプレクサの総合的なポートフォリオを提供しています。 アナログ・デバイセズのスイッチとマルチプレクサは、工業用および計測用から医療、コンスーマ、通信、自動車用システムに至るまでさまざまな分野で利用されており、アプリケーションの範囲はさらに拡大しています。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズの RF-MEMS スイッチは、極めて高い信頼性と高精度、0 Hz(DC)から 14 GHz までの優れた RF 性能を提供します。低電圧、低電流の電源で十分であり、完全に独立した並列ロジックの制御インターフェースがあります。省スペースの標準的な表面実装型 LFCSP プラスチック・パッケージを採用しています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、計測器、通信、防衛および航空宇宙の各分野におけるアプリケーションに最適な、幅広い範囲の高性能RFスイッチを提供しています。GaAsおよびシリコン(SOI)プロセスで製造されたRFスイッチは、CMOSスイッチに比べ、大電力処理、優れた直線性、広い周波数帯域動作を特長としています。アナログ・デバイセズの新しいシリコン(SOI)RFスイッチは、小型のSMTパッケージに収納されて比類のない性能を提供し、他のソリューションと比べ、低挿入損失、高絶縁性、広帯域幅、高速スイッチング/セトリング・タイムを実現します。
archive icon
アナログ・デバイセズのX-stream™ファミリーのデジタル・スイッチには、高速クロスポイント・スイッチと2:1のマルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチが含まれています。これらのスイッチは、インターネット・サービス・プロバイダ、データ・センター、電話交換局、ストレージ・エリア・ネットワークなどに広く採用されているWDM、企業内、およびメトロなどのネットワーキング・システムに最適です。また、これらのスイッチは放送用ビデオ・アプリケーションにも適しています。 数GHz以上の高速デジタル・データのルーティング向けには、是非アナログ・デバイセズのデジタル・クロスポイント・スイッチをお選びください。
archive icon
故障保護&検出スイッチおよびマルチプレクサは、過電圧状態が発生する場合がある、システムの入出力、シグナル・チェーンの入出力、およびシグナル・チェーン内に対して、最大±60Vの過電圧保護を提供します。過電圧状態は、電源シーケンスの問題、電圧スパイク、および誤ったユーザ設定が原因で発生する可能性があります。故障保護&検出スイッチおよびマルチプレクサは、それら自体とチェーン内の他のコンポーネントを過電圧から保護します。故障保護デバイスは、電源供給がない場合、オフになります。故障保護&検出スイッチおよびマルチプレクサは、システムの状態を知ることが重要となる、システム診断用の故障検出と故障通知を行うことができます。

自信を持ってシグナル・チェーンをカスタマイズ

アナログ・デバイセズの新しい一連の高精度技術シグナル・チェーンを使用すると、時間を節約してソリューションをより迅速に提供できます。スマート産業から計装、電化からデジタル・ヘルスまで、さまざまなアプリケーションをまさに最適な高精度技術の組み合わせに調整できます。

自信を持ってシグナル・チェーンをカスタマイズ

アナログ・デバイセズの新しい一連の高精度技術シグナル・チェーンを使用すると、時間を節約してソリューションをより迅速に提供できます。スマート産業から計装、電化からデジタル・ヘルスまで、さまざまなアプリケーションをまさに最適な高精度技術の組み合わせに調整できます。