センサー & MEMS
searchIcon
banner background image

センサー & MEMS

アナログ・デバイセズのセンサー・ポートフォリオは、モーション、温度、音に重点が置かれています。すべてのMEMS加速度計、ジャイロスコープ、慣性計測ユニット(IMU)、およびすべてのアナログ/デジタル温度センサーには、業界をリードするセンサーとセンサー・シグナル・コンディショニング技術が組み込まれています。 アナログ・デバイセズの高性能MEMSとセンサーのポートフォリオは、さまざまな個別コンポーネントとプラグイン対応ソリューションで構成されており、今日の複雑なアプリケーションの要求にも高い信頼性と効率で対応することが可能です。
アナログ・デバイセズのセンサー・ポートフォリオは、モーション、温度、音に重点が置かれています。すべてのMEMS加速度計、ジャイロスコープ、慣性計測ユニット(IMU)、およびすべてのアナログ/デジタル温度センサーには、業界をリードするセンサーとセンサー・シグナル・コンディショニング技術が組み込まれています。 アナログ・デバイセズの高性能MEMSとセンサーのポートフォリオは、さまざまな個別コンポーネントとプラグイン対応ソリューションで構成されており、今日の複雑なアプリケーションの要求にも高い信頼性と効率で対応することが可能です。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズのMEMSジャイロセンサー(ジャイロスコープ)のポートフォリオは、オンチップで集積化されたさまざまなMEMSセンサーとシグナル・コンディショニング機能を提供します。 複雑かつ厳しい動作条件下で物体の角速度を高い信頼性で検出して測定する、MEMSジャイロセンサーとiSensor MEMSジャイロスコープ・サブシステムをぜひご利用ください。
archive icon
アナログ・デバイセズの温度センサー・デバイスは、高精度で信頼性の高い温度センシングと測定を実現します。これらの温度センサー製品は、アナログ出力とデジタル出力のフォーマットに対応し、産業用、通信、オートモーティブなどのあらゆる既存市場だけでなく、デジタル・ヘルスケアといった新たな分野においても、数々のエンド・アプリケーションに適応させることができます。 アナログ・デバイセズの温度センサーは、幅広い温度範囲で±0.1°Cの測定精度を実現し、NISTトレーサブルで、プラグインに対応しています。多くの場合、追加のシグナル・コンディショニングやキャリブレーションは必要ありません。また、アナログ・デバイセズのデジタル温度センサーは、DAC、ADC、リファレンスなどその他の機能を内蔵し、アラーム・レジスタを制限できます。I2C、SPI、PWM(デジタル製品の場合)、電流と電圧(アナログ製品の場合)を含め、様々なインターフェースが利用できます。 アナログ・デバイセズの温度センサー・デバイスには幅広いパッケージ・オプションがあり、堅牢性を強化するにはセラミック・パッケージやメタル・パッケージ、センサーのサイズが非常に重要なアプリケーションにはプラスチックやWLCSPが提供されています。 アナログ・デバイセズ製のすべての温度センサーは、製造時にテストとキャリブレーションが実施されており、アセンブリ後のシステムに対してキャリブレーションは不要です。
archive icon
アナログ・デバイセズの加速度センサーとiSensor® MEMS加速度センサー・サブシステムは、性能重視のアプリケーションにおいて、加速度、傾き、衝撃、振動を測定しながら、高精度の検出を提供します。当社のポートフォリオは、電力、ノイズ、帯域幅、温度の仕様の点で業界をリードしており、チップ上に集積化された様々なMEMSセンサーとシグナル・コンディショニングを提供します。当社のMEMSベースのCircuits from the Lab®リファレンス・デザインは、ADIの専門家によって構築およびテストされており、次回のシステム設計を迅速に開始できます。
archive icon
アナログ・デバイセズの慣性計測ユニット/慣性計測装置(IMU)センサーは、高精度のジャイロセンサー、加速度センサー、磁気センサー、圧力センサーを複数軸で組み合わせたものが基本になっています。 これらのプラグ・アンド・プレイ型高集積ソリューションはすべて工場で校正済みで、補正機能とセンサー処理機能が組み込まれており、シンプルでプログラム可能なインターフェースも備えています。
archive icon
アナログ・デバイセズの光学センサーは、業界で最も低い消費電力と極めて高いS/N比により、バッテリ電源アプリケーションに最適です。これらの製品ポートフォリオは、ヘルスケア、自動車、産業用アプリケーションなどに使われる紫外域から近赤外域の1600nmまで、1つのICフォーム・ファクタで可能な最も広い範囲の波長域に対応します。
archive icon
磁界センサーは、永久磁石、電導体、電子デバイスなどの周辺の磁界を検出、測定する装置です。世界がますます電化されるにつれて、位置と電流のセンシング能力向上に対する要求が高まっています。画期的なADI MagIC+™マルチターン・センシング技術は電源がなくても動作し、よりスペース効率の高いソリューションを可能にします。またADI MagIC+™磁界センサーはより正確なソリューションを作りだします。アナログ・デバイセズの磁気抵抗センシング技術、シグナル・コンディショニング能力、および深い専門知識は、幅広い用途と市場において、位置測定と電流測定のどちらに対しても新しく革新的な高性能センシング・ソリューションを可能にしています。