クロック&タイミング
searchIcon
banner background image

クロック&タイミング

アナログ・デバイセズのクロックICとタイミング・ソリューションは、新たなアーキテクチャの実現、開発コストと製造コストの低減、設計時間の短縮を可能にします。これらの製品はジッタと位相ノイズが低いのが特長で、クロックのクリーンアップ、同期、生成、遅延、分配などに使用できます。 同様に、有線ネットワーク・クロックのポートフォリオには、クロックに関するアナログ・デバイセズの知識と経験が反映されています。これらのクロックも高レベルのジッタ性能を有しており、有線アプリケーション用に特化されたすべてのデジタルPLLとホールドオーバー/スイッチオーバー回路には、業界をリードする革新的技術が使われています。
アナログ・デバイセズのクロックICとタイミング・ソリューションは、新たなアーキテクチャの実現、開発コストと製造コストの低減、設計時間の短縮を可能にします。これらの製品はジッタと位相ノイズが低いのが特長で、クロックのクリーンアップ、同期、生成、遅延、分配などに使用できます。 同様に、有線ネットワーク・クロックのポートフォリオには、クロックに関するアナログ・デバイセズの知識と経験が反映されています。これらのクロックも高レベルのジッタ性能を有しており、有線アプリケーション用に特化されたすべてのデジタルPLLとホールドオーバー/スイッチオーバー回路には、業界をリードする革新的技術が使われています。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズは、メトロ、ロングホール、DWDM、FSOアプリケーションなどの各種装置の設計のために、ディスクリート・レート、マルチレート、連続調整のクロック&データ再生ICを提供しています。当社のCDRは、プロトコル非依存のアプリケーションに簡単に組み込むことができ、基準クロックを使用せずに12.3Mbps~2.7Gbps間の任意の速度で自動的に着信データ・ストリームにロックし、同時に取得したデータレートをI2Cインターフェースにより伝送します。
archive icon
リアルタイム・クロック(RTC)ICは、電子回路で実世界を基準にして時間を追跡管理するために使用されます。高精度な時間の維持は、とりわけシステムに多大な負荷がかかっている時や、メイン・デバイスの電源がオフの時に重要です。その間、RTC ICは安定した性能を発揮する必要があり、多くの場合は補助バッテリやスーパーキャパシタから給電されます。予想される通り、大部分のリアルタイム・クロック設計では消費電力が重要な要素であり、また精度、耐久性、小型パッケージ・サイズも重要です。大部分の最新のRTCでは、シリアル・インターフェースをサポートすることで必要な端子の数を削減しています。当社は、高精度、低消費電力、小型パッケージ、およびマイクロマシン(MEMS)ベースのさまざまなリアルタイム・クロックを提供して、お客様のあらゆるソリューション・ニーズに対応しています。

アナログ設計ツール:ADIsimCLK

ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。ADIsimCLKは、アナログ・デバイセズのクロック製品の位相ノイズとジッタを予測するための非常に優れたツールです。
campaign-image
campaign-image

アナログ設計ツール:ADIsimCLK

ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。ADIsimCLKは、アナログ・デバイセズのクロック製品の位相ノイズとジッタを予測するための非常に優れたツールです。