MAX7031

分数比PLL付き、低コスト、308MHz、315MHz、および433.92MHz FSKトランシーバ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 単一電源動作:+2.1V~+3.6Vまたは+4.5V~+5.5V
  • 単一水晶トランシーバ
  • 出荷時プリセットの周波数(シリアルインタフェース不要)
  • FSK変調
  • 出荷時プリセットのFSK周波数偏移
  • +10dBmの出力パワーを50Ω負荷に供給
  • TX/RXスイッチ内蔵
  • 送信/受信PLL、VCO、およびループフィルタ内蔵
  • イメージ除去:45dB以上
  • 標準RF感度*:-110dBm
  • 外部フィルタによってIF帯域幅を選択可能
  • 広ダイナミックレンジのRSSI出力
  • 送信モード電流:<12.5mA
  • 受信モード電流:<6.7mA
  • シャットダウン電流:<800nA
  • 高速オン起動性能:<250µs
  • 小型32ピンTQFNパッケージ
MAX7031
分数比PLL付き、低コスト、308MHz、315MHz、および433.92MHz FSKトランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MAX7032 製造中 フラクショナルN PLL付き、低コスト、水晶ベース、プログラム可能なASK/FSKトランシーバ
MAX7030 製造中 低コスト、315MHzおよび433.92MHz ASKトランシーバ、フラクショナルN PLL付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

MAX7031に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める