MAX5920

製造中

-48Vホットスワップコントローラ、外部RSENSE

-48V電源システムに最適な外部RSENSE付き、ホットスワップコントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.32
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 通電中の-48Vバックプレーンに安全に基板を挿入と取外し可能
  • LT4250Lとピン/機能コンパチブル(MAX5920A)
  • LT1640Lとピンコンパチブル(MAX5920A)
  • LT4250Hとピン/機能コンパチブル(MAX5920B)
  • LT1640Hとピンコンパチブル(MAX5920B)
  • 入力電圧ステップおよび電流スパイクに対する回路ブレーカ耐
  • 外付け部品不要の-100V入力過渡に対する耐性
  • プログラマブルな突入電流および短絡電流の制限値
  • -20V~-80Vで動作
  • プログラマブルな過電圧保護
  • プログラマブルな低電圧ロックアウト
  • 短絡負荷時のパワー遮断
  • パワーグッド制御出力
  • サーマルシャットダウンにより外付けMOSFETを保護
MAX5920
-48Vホットスワップコントローラ、外部RSENSE
MAX5920:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MAX5900 製造中 -100V、SOT23/TDFN、Simple Swapperホットスワップコントローラ
Protection Switches & Controllers 1
MAX5901 製造中 -100V、SOT23/TDFN、Simple Swapperホットスワップコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX5921AEVKIT

MAX5920、MAX5921、およびMAX5939の評価キット

機能と利点

  • MAX5920A/Bを評価(LT1640/LT4250とピンコンパチブル)
  • -100Vの入力過渡に対する耐性
  • 入力電圧ステップおよび電流スパイクに対する回路ブレーカ耐性
  • -32Vおよび-80Vに設定された入力低電圧/過電圧スレッショルド
  • 1.8Aの出力電流に設定
  • 独自の電流レギュレーションアーキテクチャを検証
  • プログラマブルな電流制限値
  • プログラマブルな出力低電圧/過電圧監視
  • 他のホットスワップコントローラのMAX5920/MAX5921/MAX5939も評価(ICの交換が必要)
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5921Aの評価キット(EVキット)は、ホットスワップコントローラのMAX5921Aを使用した電流制限およびマルチレベル障害保護を行う完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは、MAX5921Aの自動再試行、設定可能な入力低電圧、過電圧、および過電流監視機能を検証します。MAX5921Aは外付けNチャネルMOSFETを制御し、負荷電流レギュレーションを行います

このEVキット回路の低電圧および過電圧スレッショルドはそれぞれ-32Vおよび-80Vに設定されているため、このEVキットは-48Vのテレコムシステムに最適です。入力動作電圧範囲は、-20V~-80Vです(-48Vレイルシステム)。このEVキットは、-100Vの入力過渡に対する耐性を備えるように設計されています。電流制限スレッショルドは、1.8Aの出力電流に設定されています。

また、このEVキットを使って、MAX5921Aを取り外して、ホットスワップコントローラのMAX5920、MAX5921、またはMAX5939の各バージョンを評価することもできます。

MAX5920A/BはホットスワップコントローラのLT4250とピンおよび機能コンパチブルで、LT1640とピンコンパチブルです。

警告:MAX5921AのEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入したり、あるいはこれに接続されるソースに電源供給を行ったりするユーザは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。

重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、注意してこのEVキットを取り扱ってください。

このEVキットのユーザは、「高電圧ホットスワップの経験」がない場合は、回路をオシロスコーププローブやグランドクリップでプローブしないでください。

アプリケーション

  • 基地局用ラインカード
  • 電話局ラインカード
  • ネットワークルータおよびスイッチ
  • サーバラインカード
  • テレコムラインカード

MAX5921AEVKIT
MAX5920、MAX5921、およびMAX5939の評価キット

最新のディスカッション

MAX5920に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品